Kabelové vedení pro snímače / akční členy - SAC-2P-MS/5,0-PUR/ZC-1L-S SCO - 1453300

Kabelové vedení pro snímače / akční členy, 2-pólový, PUR, šedá RAL 7001, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, na Konektor ventilu Festo KMYZ9, s 1 LED, délka kabelu: 5 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Robustní konektor ventilu bez ochranného obvodu
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Přípojné vedení speciálně pro ventily Festo provedení KMYZ9
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1453300
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356551014
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,084 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť