Přípojný nástavec - SACB-C-H180-4/ 4- 5,0PUR SCO P - 1453054

Přípojný nástavec, aplikace: Box senzoru/aktoru, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, počet zásuvných míst: 4, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ne; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, PUR/PVC, délka vedení: 5 m, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1453054
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 269 (C-2-2017)
GTIN 4046356553131
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,428 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť