Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-8/16-SC SCO P - 1452974

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 5, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: Pružinový spoj 180°, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
  • Flexibilní, decentrální svazkování signálů v kmenovém vedení
  • Úspora místa: Rozvodný box s dvojitým osazením pro dva senzory na jednom zásuvném místě
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Flexibilně: Rozvodný box s přípojným nástavcem pro osazení na místě
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1452974
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 268 (C-2-2017)
GTIN 4046356553599
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,222 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť