Základní pouzdro boxu pro snímače / akční členy - SACB-4/ 4-L-C GG SCO P - 1452864

Základní pouzdro boxu pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 4, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1452864
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 269 (C-2-2017)
GTIN 4046356553728
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,121 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť