Lisovací kontakt - CC-0,8-ST-0,34-MS AU - 1452372

Lisovací dutinkový kontakt, průměr 0,8 mm, pro 8 pólové kontaktní vložky, oblast lisování 0,08mm² - 0,34mm².

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1452372
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Strana katalogu Strana 41 (C-2-2017)
GTIN 4046356544764
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť