Lisovací kontakt - CC-1,0-ST-0,34-MS AU - 1452356

Lisovací dutinkový kontakt, průměr 1 mm, pro všechny 3 až 5pólové kontaktní vložky, oblast lisování 0,08 mm² - 0,34 mm².

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1452356
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Strana katalogu Strana 41 (C-2-2017)
GTIN 4046356544757
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť