Zástrčka ventilu - SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 230V - 1452314

Zástrčka ventilu, 3-pólový, Konektor ventilu CI (9,4 mm), s 1 LED, zapojeno s Varistor, Šroubové připojení, kabelové šroubení M12, Vnější průměr kabelu 4 mm ... 6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1452314
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 29 (C-2-2017)
GTIN 4046356536486
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu HU (Maďarsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť