Zástrčka ventilu - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 12/24V - 1452178

Zástrčka ventilu, 3-pólový, Konektor ventilu A, s 1 LED, zapojeno s Varistor a usměrňovač, Šroubové připojení, kabelové šroubení M16, Vnější průměr kabelu 6 mm ... 8 mm, Provedení: 24 V AC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1452178
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 27 (C-2-2017)
GTIN 4046356536349
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,031 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu HU (Maďarsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť