Síťový kabel - VS-M12MRDS-IP20-93B/10,0 SKS - 1448836

viz zobrazení, avšak s úhlovou zástrčkou

Osazený kabel EtherCAT®, stíněný, křížený kabel, AWG 22 pružný (7drátový), RAL 6018 (žlutozelená), zástrčka M12, SPEEDCON, 4pólový na zástrčku RJ45/IP20, délka: 10 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1448836
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356759908
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,713 kg
Číslo celní sazby 85444210
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť