Systémový kabel sběrnice - SAC-2PY-M/0,15-910-F/0,24SHSCO - 1447028

Žádný obrázek

Kabel sběrnicového systému, PROFIBUS, 2pólový, PUR bezhalogenový, fialová RAL 4001, stíněný, přímá zástrčka M12-SPEEDCON, s kódováním B, na přímou dutinku M12-SPEEDCON, s kódováním B a volný konec vodiče, délka kabelu S1: 0,15 m, délka kabelu S2: 0,24 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1447028
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356694636
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,077 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť