Kabel senzoru/aktoru - SAC-5P-Y/2X0,6-PUR/A-1L-Z SCO - 1446676

Žádný obrázek

Kabel senzoru/aktoru, 3pólový, PUR, bezhalogenový, černošedý RAL 7021, přímá zástrčka  M12 SPEEDCON, s kódováním A, na konektor ventilu C (8 mm), s 1 LED, propojený s diodou Z, délka kabelu: 0,6 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1446676
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356639989
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,101 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť