Kabel senzoru/aktoru - SAC-5P-Y/2X1,0-PUR/A-1L-Z SCO - 1446595

Žádný obrázek

Kabel senzoru/aktoru, 3pólový, PUR, bezhalogenový, černošedý RAL 7021, přímá zástrčka  M12 SPEEDCON, s kódováním A, na konektor ventilu C (8 mm), s 1 LED, propojený s diodou Z, délka kabelu: 1,0 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1446595
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356639972
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,124 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť