Vestavné zástrčkové konektory - SACC-EC-FS-8CON-M16/2,0 SCO - 1446391

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 8pólová, M12-SPEEDCON, s kódováním A, montáž na přední stěnu/našroubováním se závitem M16, nastavitelná, s 2,0 m TPE lankem, 8 x 0,25 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1446391
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356628389
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,071 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť