Vestavné zástrčkové konektory - SACC-DSI-MS-17CON-PG9/5,0 SCO - 1446139

Žádný obrázek

Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, 17pólová, M12-SPEEDCON, montáž zezadu stěny/našroubováním se závitem Pg9, s bezhalogenovým 5 m PUR vedením, 17 x 0,14 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1446139
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356619875
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,442 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť