Průchodka stěnou - Q 1,5-3P-M20-ESA-0,05 AE - 1445172

Stěnová průchodka QUICKON, pro montáž na vnější stěnu, s 5 cm dlouhými vodiči s koncovkami vodiče, 3pólová, bez Q-SET-PG13,5-1,5/3-ESA GN

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Inovativní řešení, které šetří čas – zářezová svorka QUICKON zajistí až 80 % úsporu času při připojování na místě
  • Pohodlné: snadné a rychlé osazení bez speciálních nástrojů
  • Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP65/IP67 pro široké možnosti použití
  • Bezpečná přípojka díky polarizaci proti chybnému zapojení a ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
  • Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje

Obchodní data

Objednací klíč 1445172
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356582353
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť