Napájecí kabel - SAC-5P- 5,0-430/MINFR PWR - 1443378

Napájecí kabel, 5-pólový, PVC, šedá RAL 7001, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlový 7/8"-16UNF, délka kabelu: 5 m, průřez vodiče 1,5 mm², pro napájení energií

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Robustní konektory s konstrukční velikostí 7/8"-16UNF
  • Výkonné: Konektory a vedení s velkým průřezem žil pro zásobování energií

Obchodní data

Objednací klíč 1443378
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 278 (C-4-2015)
GTIN 4046356536936
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,902 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť