Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS P - 1442463

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování A, délka kabelu: 10 m, provedení z plastu s rýhováním

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR
  • Menší hmotnost – naše konektory s lehkým plastovým okrajem

Obchodní data

Objednací klíč 1442463
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 124 (PC-2011)
GTIN 4046356535113
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,250 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť