Vestavné zástrčkové konektory - SACCBP-FS-17CON-M16/1,0-PVCSCO - 1442269

Vestavná zásuvka, stíněná, 17pólová, M12, s kódováním A, montáž zezadu stěny/vešroubováním závitem M16, s 1 m vedením, 17 x 0,14 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
  • Kabely zality pro optimální těsnost
  • Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1442269
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 46 (C-2-2017)
GTIN 4046356533416
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,105 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť