Vestavné zástrčkové konektory - SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THR - 1441985

Vestavný konektor senzoru/aktoru, 12pólový, kódování A, se spojem technikou THR, jen kontaktní vložka

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Snížené náklady na montáž díky dvoudílnému přístrojovému konektoru
  • Balení pro automatizované osazení Pick and Place k dispozici
  • Všechna běžná rozmístění pólů a kódování k dispozici
  • Jednoduchá integrace díky mechanickému šroubení portu se závitovým upevněním, vtlačovanými obrysy nebo pro přímou integraci do čelní desky
  • Dodatečné těsnění k přístroji v nezasunutém stavu

Obchodní data

Objednací klíč 1441985
Ks/bal. 60 ks
Minimální objednané množství 60 ks
Strana katalogu Strana 256 (C-2-2013)
GTIN 4046356533096
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť