Průchodka stěnou - SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16 SH - 1441901

Vestavný konektor senzoru/aktoru, 5pólový, M12-SPEEDCON, s kódováním B, se stínicím kontaktem, montáž zezadu stěny/vešroubováním závitem M16, s přímým pájeným spojem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduchá montáž desky plošných spojů: jednodílné konektory pro vlnové pájení
  • Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
  • Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž
  • Pro vysokou bezpečnost přenosu: volitelné připojení stínění k pouzdru pomocí stínicího kontaktu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1441901
Ks/bal. 20 ks
Minimální objednané množství 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 251 (C-2-2013)
GTIN 4046356534123
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť