Vestavné zástrčkové konektory - SACC-SQ-M12FS-8CON-20/0,5 - 1441697

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 8pólová, M12, s kódováním A, montáž zpředu stěny/čtyřhranná přírubová montáž, s 0,5 m TPE lankem, 8 x 0,25 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • 4x upevňovací otvor 3,2 mm
  • S tvarovým těsněním pro šrouby M3
  • Předem osazeno lanky pro okamžité použití
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
  • Lanka zalita pro optimální těsnost
  • Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
  • Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
  • Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1441697
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 38 (C-2-2017)
GTIN 4046356533034
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,025 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť