Konektor senzoru/aktoru - SACC-M 8FS-4QO-0,5-M - 1441079

Konektor senzoru/aktoru, 4-pólový, Zásuvka přímo M8, kódování A, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr kabelu 2,5 mm ... 5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil

Obchodní data

Objednací klíč 1441079
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 14 (C-2-2017)
GTIN 4046356515962
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť