Držák kontaktů - SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5 - 1440818

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu výrobku

Osazený nosič kontaktů a izolační těleso s lanky 0,5 m a lisovacími dutinkovými kontakty

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pohodlné polní kompletování: konektory pro rychlou montáž na místě
  • Držáky kontaktu dle volby volně osaditelné nebo k dostání s předem osazenými lanky
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
  • Běžná schémata pólů pro přenos signálu a výkonu s jednotným provedením Design-in

Obchodní data

Objednací klíč 1440818
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 40 (C-2-2017)
GTIN 4046356533621
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť