Konektor senzoru/aktoru - SACC-M12FS-4QO-0,34-VA - 1440766

Konektor senzoru/aktoru, Univerzální, 4-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování A, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Ušlechtilá ocel 1.4404, Vnější průměr kabelu 3,5 mm ... 6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil

Obchodní data

Objednací klíč 1440766
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 17 (C-2-2017)
GTIN 4046356517027
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť