Konektory - SACC-M 8FR-3CON-SH - 1436479

Konektory, 3-pólový, stíněná, Zásuvka úhlový M8, kódování A, Připojení pájením, rýhovaný materiál: Mosaz, niklovaná, vnější průměr kabelu 3,5 mm ... 5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360 °C v elektromagneticky zatíženém okolí

Obchodní data

Objednací klíč 1436479
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 16 (C-2-2017)
GTIN 4046356436403
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,027 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť