Vestavné zástrčkové konektory - SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,5 P - 1436424

Vestavný konektor senzoru/aktoru, zástrčka, 8pólová, M12, s kódováním A, montáž zpředu stěny/vešroubováním závitem M16, s 0,5m TPE lankem, 8 x 0,25 mm², provedení z plastu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Předem osazeno lanky pro okamžité použití
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
  • Lanka zalita pro optimální těsnost
  • Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility

Obchodní data

Objednací klíč 1436424
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 241 (C-2-2013)
GTIN 4046356438377
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,021 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť