Systémový kabel sběrnice - SAC-5PY-F/2X 5,0-920-MS-FS - 1436055

Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování A a Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, délka kabelu: 5 m, všechny konektory nestíněné, Stínění je vloženo na pin 1.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1436055
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 434 (C-2-2017)
GTIN 4046356432306
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,615 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť