Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P-MS-C-1L-Z SCO/.../... - 1435629

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, variabilní typ kabelu, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, na Konektor ventilu C (8 mm), s 1 LED, zapojeno s dioda Z, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m)

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Robustní konektor ventilu s diodou Z jako ochranný obvod
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
  • Flexibilní řešení - konfigurovatelné materiály s variabilními typy a délkami kabelů
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1435629
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 234 (C-2-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť