Kabel senzoru/aktoru - SAC-5P-MS/ 0,6-PUR/AD-2L SCO - 1435043

Kabel senzoru/aktoru, 5-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, na Konektor ventilu AD (tlakový spínač), s 2 LED, délka kabelu: 0,6 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Robustní konektor ventilu bez ochranného obvodu
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1435043
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 246 (C-2-2017)
GTIN 4046356413411
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,061 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť