Ploché vedení - VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 1000M - 1434662

Ploché vedení AS-Interface TPE s UL ve žluté, 2 x 1,5 mm², 1000 m na jednosměrném bubnu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1434662
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 438 (C-2-2017)
GTIN 4046356349307
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,222 kg
Číslo celní sazby 85444995
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť