Systémový kabel sběrnice - SAC-2P-FRB SCO/910/... - 1433249

Systémový kabel sběrnice, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlový M12 SPEEDCON, Kódování B, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m)

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1433249
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 429 (C-2-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť