Konektor systému sběrnice - SACC-FSB-2SC SH PB SCO - 1432868

Konektor systému sběrnice, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-pólový, stíněná, Zásuvka přímo M12, Kódování B, Pružinový spoj, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr kabelu 4 mm ... 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Pružinová svorka: bezpečné připojení díky vysoké kontaktní síle i v případě nárazů a vibrací
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360 °C v elektromagneticky zatíženém okolí
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1432868
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 406 (C-4-2015)
GTIN 4046356348515
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,040 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť