Konektory - SACC-MS-5SC SH SCO - 1432648

Konektory, 5-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, Pružinový spoj, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr kabelu 4 mm ... 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Pružinová svorka: bezpečné připojení díky vysoké kontaktní síle i v případě nárazů a vibrací
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360 °C v elektromagneticky zatíženém okolí
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1432648
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 19 (C-4-2015)
GTIN 4046356348331
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,034 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť