Síťový kabel - VS-BU/C6-IP67/B-94F-LI/5,0 - 1415856

Osazený kabel Ethernet, CAT6, stíněný, 4párový, AWG 26 pružný (7drátový), RAL 5021 (vodově modrá), dutinkový modul RJ45/IP20 pro systém Freenet, 8pólový na zástrčku RJ45/IP67, černý, Line, délka 5 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1415856
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 209 (PC-2009)
GTIN 4046356474993
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,257 kg
Číslo celní sazby 85444210
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť