Síťový kabel - NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL - 1415599

Síťový kabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pólový, PE-X bezhalogenové, černá, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON / IP67, kódování: X, na volný konec vodiče, délka kabelu: 2 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Bezpečnost díky samozhášivosti: tělo úchytky z PA 6.6. a kabel RADOX® s radiačním síťováním vyhovují nejvyšším nárokům
  • Bezpečné zajištění prostřednictvím speciální vibrační brzdy
  • Odolný vůči teplotním vlivům – testováno na rozšířený teplotní rozsah a odolnost vůči velkým teplotním výkyvům
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1415599
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 404 (C-2-2019)
GTIN 4055626047669
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,135 kg
Číslo celní sazby 85444210
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť