Síťový kabel - NBC-R4AC/0,3-93H/R4AC - 1415304

Síťové vedení EtherCAT®

Síťový kabel EtherCAT®, stíněný, křížený kabel, AWG 22 pružný (7drátový), zelený, zástrčka RJ45/IP20, přímá, na zástrčku RJ45/IP20, přímou, délka: 1,0 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1415304
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626042596
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,033 kg
Číslo celní sazby 85444210
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť