Vestavné zástrčkové konektory - SACC-E-M12FSK-4PE-M16XL/0,2 - 1415292

Vestavné zástrčkové konektory, Výkon, 5-pólový, Zásuvka, M12, K - Power, Montáž zpředu stěny, M16 x 1,5, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,2 m, 2,50 mm², PEX lanko

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
  • Optimalizovaný tvar pouzdra XL s šířkou klíče 19 pro pohodlnější montáž
  • Mechanické omezení momentu utažení pro dlouhodobě stabilní utěsnění
  • Předem osazeno lanky pro okamžité použití
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
  • Lanka zalita pro optimální těsnost
  • Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility

Obchodní data

Objednací klíč 1415292
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 284 (C-2-2019)
GTIN 4055626056210
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,047 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť