Desky průchodek kabelu - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Desky průchodek kabelu, počet vedení: 37, délka: 222 mm, šířka: 92 mm, výška: 29,5 mm, vnější průměr vedení: 4x 6 mm ... 10 mm , barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Odolné vůči olejům podle UL 157

Obchodní data

Objednací klíč 1415241
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 683 (C-2-2019)
GTIN 4055626039459
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,245 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu FI (Finsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť