Desky průchodek kabelu - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Desky průchodek kabelu, počet vedení: 7, délka: 222 mm, šířka: 92 mm, výška: 43 mm, vnější průměr vedení: 1x 30 mm ... 60 mm , barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1415234
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 683 (C-2-2019)
GTIN 4055626039404
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,225 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu FI (Finsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť