Napájecí kabel - SAC-4P-M12MRT/ 1,5-PUR/FRT SH - 1415202

Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka úhlový M12, Kódování T, na Zásuvka úhlový M12, Kódování T, délka kabelu: 1,5 m, Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Výkonné: konektory DC až pro 12 A a 63 V DC
  • Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování T
  • Výkon se spolehlivým odstíněním – stínění 360° ke snížení elektromagnetických zatížení
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR

Obchodní data

Objednací klíč 1415202
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 290 (C-2-2019)
GTIN 4055626041254
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,253 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť