Napájecí kabel - SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR/M12FRT - 1415199

Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka úhlový M12, Kódování T, na Zásuvka úhlový M12, Kódování T, délka kabelu: 10 m, Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Výkonné: konektory DC až pro 12 A a 63 V DC
  • Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování T
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR

Obchodní data

Objednací klíč 1415199
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 185 (C-6-2019)
GTIN 4055626041247
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,103 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť