Kabelové šroubení - G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S - 1415195

Obrázek ukazuje variantu G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: Mosaz, niklovaná, vnější průměr kabelu 16 mm ... 28 mm, stínění: ne, připojovací závit: M40 x 1,5, barva: stříbrná, s externím odlehčovacím profilem, s kroužkem O

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Materiál těsnění odolný vůči těsnění
  • Bezhalogenový

Obchodní data

Objednací klíč 1415195
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 698 (C-2-2019)
GTIN 4055626038681
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,350 kg
Číslo celní sazby 74199990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť