Kabelové šroubení - G-INB-M20-S68N-PEPDS-BK - 1415179

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, vnější průměr kabelu 6 mm ... 13 mm, stínění: ne, připojovací závit: M20 x 1,5, barva: sytě černá RAL 9005, s ochranou proti zlomení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zkouška žhavým drátem 750 °C
  • Materiál těsnění odolný vůči těsnění
  • Bezhalogenový

Obchodní data

Objednací klíč 1415179
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 696 (C-2-2019)
GTIN 4055626038100
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,023 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť