Kabelové šroubení - G-ESISEC-M25-M68N-NEPDS-S - 1415165

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: Mosaz, niklovaná, aplikace: Ex, vnější průměr kabelu 10 mm ... 17 mm, stínění: ano, připojovací závit: M25 x 1,5, barva: stříbrná, s kroužkem O

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ochrana před prachem během skladování a přepravy díky použití ochranné desky proti prachu.
  • Materiál těsnění odolný vůči těsnění
  • Bezhalogenový
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1415165
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 651 (C-3-2019)
GTIN 4055626037950
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,076 kg
Číslo celní sazby 74199990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť