Kabelové šroubení - G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL - 1415121

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, aplikace: Ex, vnější průměr kabelu 23 mm ... 35 mm, stínění: ne, připojovací závit: M50 x 1,5, barva: černá/modrá, s plochým těsněním

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Kabelové šroubení, s plochým těsněním

Vaše výhody

  • Zkouška žhavým drátem 750 °C
  • Materiál těsnění odolný vůči těsnění
  • Bezhalogenový
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1415121
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 650 (C-3-2019)
GTIN 4055626037820
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,136 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť