Kabelové šroubení - G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BL - 1415120

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, aplikace: Ex, vnější průměr kabelu 17 mm ... 28 mm, stínění: ne, připojovací závit: M40 x 1,5, barva: černá/modrá, s plochým těsněním

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Kabelové šroubení, s plochým těsněním

Vaše výhody

  • Zkouška žhavým drátem 750 °C
  • Materiál těsnění odolný vůči těsnění
  • Bezhalogenový
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1415120
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 650 (C-3-2019)
GTIN 4055626037813
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,075 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť