Kabelové šroubení - G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BK - 1415107

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, aplikace: Ex, vnější průměr kabelu 4,5 mm ... 9 mm, stínění: ne, připojovací závit: M16 x 1,5, barva: černá, s plochým těsněním

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Kabelové šroubení, s plochým těsněním

Vaše výhody

  • Zkouška žhavým drátem 750 °C
  • Materiál těsnění odolný vůči těsnění
  • Bezhalogenový
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1415107
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 650 (C-3-2019)
GTIN 4055626037691
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť