Matice - QPD N 2PE1,5 8-13 BK - 1415100

Matice, Přípojka QUICKON, počet pólů: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, černá, rozsah průměrů kabelů: 10 mm ... 13 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Inovativní řešení, které šetří čas – zářezová svorka QUICKON zajistí až 80 % úsporu času při připojování na místě
  • Pohodlné: snadné a rychlé osazení bez speciálních nástrojů
  • Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití

Obchodní data

Objednací klíč 1415100
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 472 (C-2-2019)
GTIN 4055626037646
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,017 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť