Průchozí miniaturní svornice - MBK 5 BU - 1415092

Průchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu
  • Přehledné díky popisu všech svorek
  • Jednoduché rozdělení potenciálu standardizovanými zásuvnými můstky

Obchodní data

Objednací klíč 1415092
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 523 (CL1-2011)
GTIN 4017918021382
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť