Rozpojovací svornice - MBK 5/E-TG - 1415089

Rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 16 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, délka: 28 mm, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Konstrukční šířka pouze 6,2 mm

Obchodní data

Objednací klíč 1415089
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 506 (C-1-2019)
GTIN 4017918021375
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť